Viti autoperforanti a testa bombata con impronta a croce Pozidriv forma Z

BN 85320

DIN 7504 N

~UNI 8118



Forma della testa
Forma della testa Bottone
Impronta
Impronta Impronta a croce Z (Pozidriv)
Filettatura
Filettatura interamente filettate
Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale A2

Tutte le caratteristiche


Standard

DIN 7504 N ~UNI 8118

Ulteriori informazioni

Applicazioni: alluminio, metalli non ferrosi.

Caratteristiche

Forma della testa
Forma della testa Bottone
Impronta
Impronta Impronta a croce Z (Pozidriv)
Filettatura
Filettatura interamente filettate
Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale A2

Istruzioni per il montaggio

Viti autoperforanti INOX per metalli teneri (es. alluminio etc.)
La durezza e la resistenza a torsione ridotte delle viti autoperforanti INOX pongono dei limiti alla resistenza meccanica e allo stato delle superfici dei particolari da collegare. I valori della velocità di avvitamento e della coppia di serraggio così come l'eventuale necessità di realizzare un preforo devono essere determinati in via sperimentale.
Durante il montaggio deve essere evitata una deformazione plastica dovuta alla torsione.

Illustrazione istruzioni per il montaggio