Fascette con foro di montaggio
BN 20310
- Resistenza raggi UV: scarsa
- Temperatura di esercizio: -40 °C ... +85 °C
- Infiammabilità: difficile da infiammare secondo UL94V-2
Materiale |
Materiale
Poliammide
|
Composizione del materiale |
Composizione del materiale
PA 6.6
|
Colore |
Colore
naturale
|
Tutte le caratteristiche
R: resistenza min. alla trazione in N
Caratteristiche del prodotto
- Resistenza raggi UV: scarsa
- Temperatura di esercizio: -40 °C ... +85 °C
- Infiammabilità: difficile da infiammare secondo UL94V-2
Caratteristiche
Materiale |
Materiale
Poliammide
|
Composizione del materiale |
Composizione del materiale
PA 6.6
|
Colore |
Colore
naturale
|
Prodotti simili
Adatto a questo
BN 20467
Panduit® GTS-E - Installafascette per fascette - Materiali multipli
BN 20468
Panduit® GTH-E - Installafascette per fascette - Materiali multipli
BN 22847
ABB ERG50 - Tirafascette manuale con estremità anteriore regolabile a 360° - Materiali multipli
BN 22848
ABB ERG120 - Tirafascette manuale con estremità anteriore regolabile a 360° - Materiali multipli
BN 20313
Installafascette per fascette - Materiali multipli