Capicorda ad innestofemmina preisolati in PC

BN 22514

DIN 46245


  • Resistente alla trazione con rinforzo metallico della camicetta
  • Resistenza alla temperatura: -40 °C ... +125 °C

Materiale
Materiale Rame
Superficie
Superficie stagnato

Tutte le caratteristiche


Standard

DIN 46245

Caratteristiche del prodotto

  • Resistente alla trazione con rinforzo metallico della camicetta
  • Resistenza alla temperatura: -40 °C ... +125 °C

Caratteristiche

Materiale
Materiale Rame
Superficie
Superficie stagnato

Prodotti simili




Adatto a questo


BN 20451

BM - Crimpatrice professionale per capicorda preisolati - Acciaio

BN 27729

Klauke® EK 50 ML - Crimpatrice elettromeccanica campo di crimpatura 0,14-50 mm2
- Materiali multipli