Capicorda ad innesto femmina totalmente preisolati in PC

BN 22520

  • Esecuzione rinforzata in ottone stagnato
  • Tubetto di rinforzo in rame totalmente preisolato che garantisce una resistenza meccanica alla trazione e alle vibrazioni
  • Resistenza alla temperatura: -40 °C ... +125 °C

Materiale
Materiale Ottone
Superficie
Superficie stagnato

Tutte le caratteristiche


Caratteristiche del prodotto

  • Esecuzione rinforzata in ottone stagnato
  • Tubetto di rinforzo in rame totalmente preisolato che garantisce una resistenza meccanica alla trazione e alle vibrazioni
  • Resistenza alla temperatura: -40 °C ... +125 °C

Caratteristiche

Materiale
Materiale Ottone
Superficie
Superficie stagnato

Prodotti simili




Adatto a questo


BN 20451

BM - Crimpatrice professionale per capicorda preisolati - Acciaio

BN 27729

Klauke® EK 50 ML - Crimpatrice elettromeccanica campo di crimpatura 0,14-50 mm2
- Materiali multipli