Capicorda ad innestomaschio preisolati in PC
BN 22523
- Resistente alla trazione con rinforzo metallico della camicetta
- Resistenza alla temperatura: -40 °C ... +125 °C
Materiale |
Materiale
Rame
|
Superficie |
Superficie
stagnato
|
Tutte le caratteristiche
Caratteristiche del prodotto
- Resistente alla trazione con rinforzo metallico della camicetta
- Resistenza alla temperatura: -40 °C ... +125 °C
Caratteristiche
Materiale |
Materiale
Rame
|
Superficie |
Superficie
stagnato
|
Prodotti simili
Adatto a questo
BN 20451
BM - Crimpatrice professionale per capicorda preisolati - Acciaio
BN 27729
Klauke® EK 50 ML - Crimpatrice elettromeccanica campo di crimpatura 0,14-50 mm2
- Materiali multipli