Dadi esagonali autofrenanti interamente metallici, forma bassa
BN 19175
~DIN 980 M
(Norma ritirata)
- Elemento di sicurezza: INOX 1.4310 zincato bianco
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
04
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
Tutte le caratteristiche
M [Nm] = Coppia autofrenante
Articolo n. | Designazione | d1 | Unità del pacchetto | Prezzo di catalogo per unità | Quantità in Pz. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Articolo n. Articolo n.3677109 | Designazione DesignazioneM 6 | d1 M6 | Unità del pacchetto 100 Pz. | Prezzo di catalogo per unità CHF 78.50 / 100 Pz. | ||||
Articolo n. Articolo n.3677110 | Designazione DesignazioneM 8 | d1 M8 | Unità del pacchetto 100 Pz. | Prezzo di catalogo per unità CHF 82.50 / 100 Pz. | ||||
Articolo n. Articolo n.3677111 | Designazione DesignazioneM 10 | d1 M10 | Unità del pacchetto 100 Pz. | Prezzo di catalogo per unità CHF 97.00 / 100 Pz. | ||||
Articolo n. Articolo n.3677112 | Designazione DesignazioneM 12 | d1 M12 | Unità del pacchetto 100 Pz. | Prezzo di catalogo per unità CHF 137.50 / 100 Pz. | ||||
Articolo n. Articolo n.3677113 | Designazione DesignazioneM 16 | d1 M16 | Unità del pacchetto 50 Pz. | Prezzo di catalogo per unità CHF 341.00 / 100 Pz. |
Standard
Caratteristiche del prodotto
- Elemento di sicurezza: INOX 1.4310 zincato bianco
Ulteriori informazioni
Caratteristiche
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
04
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
BN 161 - DIN 985
Dadi esagonali autofrenanti forma bassa con anello in poliammide - Acciaio - 6 - zincato bianco
BN 169 - DIN 980 V - ~ISO 7042
Dadi esagonali autofrenanti interamente metallici - Acciaio - 8 - zincato bianco
BN 64 - ~DIN 980 V
Dadi esagonali autofrenanti tipo V3 interamente metallici - Acciaio - 8 - zincato bianco