SPELSBERG® Abox-Serie
BN 22939 - Scatola di collegamento membrane di inserimento flessibili autosigillanti
- Punti di fissaggio esterni
- Per installazioni interne standard e aree esterne protette
- 1000 Volt AC
- DLG (Resistenza all'ammoniaca)
Marca |
Marca
SPELSBERG®
|
Linea di prodotti |
Linea di prodotti
Abox-Serie
|
Materiale |
Materiale
Plastica
|
Composizione del materiale |
Composizione del materiale
PP
|
Colore |
Colore
grigio chiaro ~RAL 7035
|
Tutte le caratteristiche
Caratteristiche del prodotto
- Punti di fissaggio esterni
- Per installazioni interne standard e aree esterne protette
- 1000 Volt AC
- DLG (Resistenza all'ammoniaca)
- Grado di protezione: IP66
Ulteriori informazioni
VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Caratteristiche
Marca |
Marca
SPELSBERG®
|
Linea di prodotti |
Linea di prodotti
Abox-Serie
|
Materiale |
Materiale
Plastica
|
Composizione del materiale |
Composizione del materiale
PP
|
Colore |
Colore
grigio chiaro ~RAL 7035
|
Adatto a questo
BN 22942 - DIN 60715
SPELSBERG® DMS-Serie - Double-membrane seals DMS with two sealing membranes, closed - Plastica - TPE