Contact
-

Shopping cart is loading.


Go to cart for price details

A surcharge is applied, details in cart

Choose your country or region
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
Klauke® HD 4 Set

BN 27732 - Set matrici in valigetta di plastica per capicorda secondo DIN 46235

  • 11 pezzi
  • Adatto per capicorda a crimpare secondo DIN 46235 - Cu, connettori secondo DIN 46267, parte 1 - Cu

Marca
Marca Klauke®
Linea di prodotti
Linea di prodotti HD 4 Set
Materiale
Materiale Ottone

All features

Prezzo netto cadauno


Product features

  • 11 pezzi
  • Adatto per capicorda a crimpare secondo DIN 46235 - Cu, connettori secondo DIN 46267, parte 1 - Cu

Features

Marca
Marca Klauke®
Linea di prodotti
Linea di prodotti HD 4 Set
Materiale
Materiale Ottone

Contenuto della fornitura

1 x 6 mm2
1 x 10 mm2
1 x 16 mm2
1 x 25 mm2
1 x 35 mm2
1 x 50 mm2
1 x 70 mm2
1 x 95 mm2
1 x 120 mm2




Suitable for this


BN 27730

Klauke® EK 35/4 ML - Crimpatrice idraulica a batteria campo di crimpatura 6-150 mm2
- Materiali multipli

BN 27702 - DIN 46235

Klauke® - Capicorda a compressione DIN - Rame - stagnato

BN 27703 - DIN 46235

Klauke® - Compression cable lugs angle type 90° - Copper - tin-plated

BN 27707

Klauke® - Full-Tension compression joints - Copper - plain

BN 27710 - DIN 46267-1

Klauke® - Non-Tension compression joints - Copper - plain

BN 27711 - DIN 46267-1

Klauke® - Non-Tension compression joints - Copper - tin-plated

BN 27712 - DIN 46267-1

Klauke® - Non-Tension compression joints with oil stop - Copper - tin-plated