Klauke® HR 4 Set

BN 27731 - Set matrici in valigetta di plastica per capicorda tubolari

  • 11 pezzi
  • Adatto per capicorda e connettori tubolari - Cu, versione standard, capicorda tubolari per connessioni a quadri elettrici

Marca
Marca Klauke®
Linea di prodotti
Linea di prodotti HR 4 Set
Materiale
Materiale Ottone

Tutte le caratteristiche

Prezzo netto cadauno


Caratteristiche del prodotto

  • 11 pezzi
  • Adatto per capicorda e connettori tubolari - Cu, versione standard, capicorda tubolari per connessioni a quadri elettrici

Caratteristiche

Marca
Marca Klauke®
Linea di prodotti
Linea di prodotti HR 4 Set
Materiale
Materiale Ottone

Contenuto della fornitura

1 x 6 mm2
1 x 10 mm2
1 x 16 mm2
1 x 25 mm2
1 x 35 mm2
1 x 50 mm2
1 x 70 mm2
1 x 95 mm2
1 x 120 mm2
1 x 150 mm2




Adatto a questo


BN 27730

Klauke® EK 35/4 ML - Crimpatrice idraulica a batteria campo di crimpatura 6-150 mm2
- Materiali multipli

BN 27704

Klauke® - Capicorda tubolari tipo standard, senza foro d'ispezione - Rame - stagnato

BN 27705

Klauke® - Capicorda tubolari tipo standard, con foro d'ispezione - Rame - stagnato

BN 27713

Klauke® - Connettori di testa tipo standard - Rame - stagnato

BN 27715

Klauke® - Capicorda tubolari con linguetta - Rame - stagnato

BN 27719

Klauke® - Capicorda tubolari angolo 90° - Rame - stagnato

BN 27720

Klauke® - Capicorda tubolari angolo 45° - Rame - stagnato