SPELSBERG® Abox-Serie
Nuovo
BN 22938 - Scatola di collegamento incl. boccole a doppia membrana, sicurezza contro la perdita della copertura
- Membrane estraibili
- Punti di fissaggio interni
- Per installazioni interne standard e aree esterne protette
- DLG (Resistenza all'ammoniaca)
- 1000 Volt AC
- Grado di protezione: IP66
Marca |
Marca
SPELSBERG®
|
Linea di prodotti |
Linea di prodotti
Abox-Serie
|
Materiale |
Materiale
Plastica
|
Composizione del materiale |
Composizione del materiale
PC
|
Tutte le caratteristiche
Caratteristiche del prodotto
- Membrane estraibili
- Punti di fissaggio interni
- Per installazioni interne standard e aree esterne protette
- DLG (Resistenza all'ammoniaca)
- 1000 Volt AC
- Grado di protezione: IP66
Ulteriori informazioni
VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) DNV (Classe: Navires et installazioni Offshore)
Caratteristiche
Marca |
Marca
SPELSBERG®
|
Linea di prodotti |
Linea di prodotti
Abox-Serie
|
Materiale |
Materiale
Plastica
|
Composizione del materiale |
Composizione del materiale
PC
|
Adatto a questo
BN 22942 - DIN 60715
SPELSBERG® DMS-Serie - Double-membrane seals DMS with two sealing membranes, closed - Plastica - TPE