Terminali a tubetto preisolati in PP, sacchetti tubolari

BN 22328 - Standard DIN

DIN 46228-4


  • Ingresso a imbuto in polipropilene
  • Resistenza al calore: fino a +105 °C

Materiale
Materiale Rame
Superficie
Superficie stagnato
Esecuione
Esecuione Standard DIN
Note sull'uso
Note sull'uso

Tutte le caratteristiche

a) fustellatrice foro Euro


Standard

DIN 46228-4

Caratteristiche del prodotto

  • Ingresso a imbuto in polipropilene
  • Resistenza al calore: fino a +105 °C

Ulteriori informazioni

Certificazione UL n° E516731

Caratteristiche

Materiale
Materiale Rame
Superficie
Superficie stagnato
Esecuione
Esecuione Standard DIN
Note sull'uso
Note sull'uso

Avvertenze

La certificazione UL è valida unicamente se la crimpatura viene eseguita con crimpatrici manuali certificate.