Klauke® EK 50 ML
BN 27729 - Crimpatrice elettromeccanica campo di crimpatura 0,14-50 mm2
- Ottimi risultati di crimpatura con il minimo sforzo
- Il Klauke micro con l'intuitiva funzione PowerSense combina i vantaggi delle pinze a crimpare manuali con la comodità della crimpatrice idraulica a batteria
- Sistema di comando semplice e sicuro: un solo pulsante per controllare tutte le funzioni dell'utensile
- Controllo elettronico con funzione di blocco a verifica chiusura completa delle matrici
- Semplice e sicuro, ritorno automatico al termine dell'operazione
- Retrazione manuale, se necessario
- Protezione contro il blocco del motore
- Alloggiamento ergonomico 2K con "In-line Design" Klauke
- Occhiello di fissaggio per l'utilizzo con il bilanciatore o come protezione dalle cadute nell'uso esterno
- Peso molto ridotto e velocità elevata per la massima efficienza
- Una potente azionamento per lavori gravosi
- LED per l'illuminazione dell'area di lavoro
- Indicatore di manutenzione tramite LED
- Registrazione dei progetti con il pacchetto software i-press® di Klauke
Marca |
Marca
Klauke®
|
Linea di prodotti |
Linea di prodotti
EK 50 ML
|
Materiale |
Materiale
Materiali multipli
|
Esecuione |
Esecuione
campo di crimpatura 0,14-50 mm2
|
Tutte le caratteristiche
Prezzo netto cadauno
Caratteristiche del prodotto
- Ottimi risultati di crimpatura con il minimo sforzo
- Il Klauke micro con l'intuitiva funzione PowerSense combina i vantaggi delle pinze a crimpare manuali con la comodità della crimpatrice idraulica a batteria
- Sistema di comando semplice e sicuro: un solo pulsante per controllare tutte le funzioni dell'utensile
- Controllo elettronico con funzione di blocco a verifica chiusura completa delle matrici
- Semplice e sicuro, ritorno automatico al termine dell'operazione
- Retrazione manuale, se necessario
- Protezione contro il blocco del motore
- Alloggiamento ergonomico 2K con "In-line Design" Klauke
- Occhiello di fissaggio per l'utilizzo con il bilanciatore o come protezione dalle cadute nell'uso esterno
- Peso molto ridotto e velocità elevata per la massima efficienza
- Una potente azionamento per lavori gravosi
- LED per l'illuminazione dell'area di lavoro
- Indicatore di manutenzione tramite LED
- Registrazione dei progetti con il pacchetto software i-press® di Klauke
Ulteriori informazioni
Ciclo di crimpatura < 1,5 s (a seconda del materiale di collegamento)
Numero di crimpature circa 300 con 10 mm² Cu DIN 46234 / per carica di batteria
Tensione della batteria 10,8 V con indicatore del livello di carica
Capacità della batteria 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
Tempo di ricarica della batteria 40 min.
Temperatura ambiente -10 °C ... + 40 °C
CSA-file n° 252942
Caratteristiche
Marca |
Marca
Klauke®
|
Linea di prodotti |
Linea di prodotti
EK 50 ML
|
Materiale |
Materiale
Materiali multipli
|
Esecuione |
Esecuione
campo di crimpatura 0,14-50 mm2
|
Contenuto della fornitura
1 Crimpatrice elettromeccanica
1 Set matrici IS5071 per giunti preisolati 0,5-6 mm²
1 Batteria RAML1225 10,8 V / 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
1 Caricatore LGML1 per 10,8 V Li-Ion batterie, 230V
1 Contenitore di plastica KKEK50ML
1 Manuale di istruzioni
Avvertenze
Per utilizzare correttamente, il trasporto e l’uso appropriati di prodotti alimentati a batteria richiedono una conoscenza adeguata delle leggi applicabili.
Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze
Occorre prestare particolare attenzione alle avvertenze e alle precauzioni di sicurezza indicate sulla confezione o alle istruzioni fornite nel manuale operativo / nelle schede di sicurezza.
I trasporti avvengono generalmente secondo l'ADR 3.3, in conformità con le condizioni del Regolamento Speciale 188. Il documento di consegna fornisce indicazioni specifiche sulla manipolazione.
Adatto a questo
BN 27701
Klauke® - Capicorda tubolari tipo standard, con foro d'ispezione, per piccole sezioni - Rame - stagnato
BN 20372
BM - Capicorda ad anello preisolati in PVC - Rame - stagnato
BN 20383
BM - Connettori di testa preisolato in PVC - Rame - stagnato
BN 22512 - DIN 46245
Capicorda ad innesto
BN 22518
Capicorda ad innesto
BN 22521
Capicorda ad innesto
BN 22533
Connettori di testa preisolati in PA - Rame
BN 22535
Connettori di testa preisolati in PC - Rame
BN 22536
Connettori paralleli preisolati in PVC - Rame
BN 22506 - DIN 46237
Capicorda ad anello preisolati in PA - Rame - stagnato
BN 20325
Panduit® Pan-Term® - Capicorda ad anello preisolati in PVC - Rame - stagnato
BN 22508 - DIN 46237
Capicorda ad anello preisolati in PC - Rame - stagnato
BN 22509 - DIN 46237
Capicorda a forcella preisolati in PA - Rame - stagnato
BN 20326
Panduit® Pan-Term® - Capicorda a forcella preisolati in PVC - Rame - stagnato
BN 20373
BM - Capicorda a forcella preisolati in PVC - Rame - stagnato
BN 22511 - DIN 46237
Capicorda a forcella preisolati in PC - Rame - stagnato
BN 22524 - DIN 46231
Capicorda a puntale preisolati in PA - Rame - stagnato
BN 20385
BM - Puntale rotondo preisolato in PVC - Rame - stagnato
BN 22526 - DIN 46231
Capicorda a puntale preisolati in PC - Rame - stagnato
BN 20386
BM - Puntale piatto preisolato in PVC - Rame - stagnato
BN 22513 - DIN 46245
Capicorda ad innesto
BN 22514 - DIN 46245
Capicorda ad innesto
BN 20376
BM - Capicorda femmina con colletto antivibrazioni in rame
BN 22519
Capicorda ad innesto
BN 22520
Capicorda ad innesto
BN 22516
Capicorda ad innesto maschio-femmina preisolati in PA - Rame - stagnato
BN 22515
Capicorda ad innesto maschio-femmina preisolati in PVC - Rame - stagnato
BN 22517
Capicorda ad innesto maschio-femmina preisolati in PC - Rame - stagnato
BN 20377
BM - Capicorda maschio-femmina con colletto antivibrazioni in rame preisolati in PVC - Ottone - stagnato
BN 20379
BM - Capicorda femmina con colletto antivibrazioni in rame, totalmente preisolati in PA 6.6 - Ottone - stagnato
BN 20380
BM - Capicorda femmina con colletto antivibrazioni in rame, totalmente preisolati in PVC - Ottone - stagnato
BN 22522
Capicorda ad innesto
BN 22523
Capicorda ad innesto
BN 20375
BM - Capicorda maschio con colletto antivibrazioni in rame preisolati in PVC - Ottone - stagnato
BN 20378
BM - Capicorda maschio con colletto antivibrazioni in rame, totalmente preisolati in PA 6.6 - Ottone - stagnato
BN 22531
Capicorda ad innesto
BN 22530
Capicorda ad innesto
BN 22528
Capicorda ad innesto cilindrico femmina preisolati in PA - Rame - stagnato
BN 22527
Capicorda ad innesto cilindrico femmina preisolati in PVC - Rame - stagnato
BN 22539
Cappucci terminali preisolati in PA - Rame
BN 20331
Connettori di coda isolati in PA 6.6 naturale - Rame - stagnato
BN 27787
Klauke® RAML1225 - Replacement battery for crimping tools - Materiali multipli
BN 27764
Klauke® LGML1 - Charger for battery with 10,8 V - Materiali multipli