PEINER
BN 2076 - Bulloneria strutturale ad alta resistenza per carpenteria assiemi HV composti da vite a testa esagonale, dado e rosette, preassemblata
EN 14399-1
Forma della testa |
Forma della testa
Esagonale
|
Impronta |
Impronta
Esagonale
|
Filettatura |
Filettatura
parzialmente filettate
|
Marca |
Marca
PEINER
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
10.9
|
Superficie |
Superficie
zincato a caldo
|
Avvertenze |
Avvertenze
|
Tutte le caratteristiche
Standard
Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
Forma della testa |
Forma della testa
Esagonale
|
Impronta |
Impronta
Esagonale
|
Filettatura |
Filettatura
parzialmente filettate
|
Marca |
Marca
PEINER
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
10.9
|
Superficie |
Superficie
zincato a caldo
|
Avvertenze |
Avvertenze
|
Contenuto della fornitura
Assiemi HV composti da:
1 vite a testa esagonale EN 14399-4 acciaio 10.9
1 dado esagonale EN 14399-4 acciaio 10
2 rosette EN 14399-6 acciaio 300 HV
dado lubrificato classe k: K1
Illustrazione principio di funzionamento
Istruzioni per il montaggio
I dadi ad alta resistenza per carpenteria sono lubrificati e pronti per l'installazione. Il montaggio corretto si ottiene avvitando il dado EN14399-4 con la vite EN14399-4 e le rosette EN14399-6 corrispondenti. L'accopiamento di articoli con la stessa marcatura garantisce l'accoppiamento della filettatura ed il previsto comportamento al serraggio. Un'eventuale lubrificazione supplementare di viti, dadi e rondelle modifica i valori di precarico e provoca errori di montaggio.
BN 14070 - EN 14399-4
PEINER - Dadi esagonali ad alta resistenza per viti a testa esagonale ad alta resistenza - Acciaio - 10 - zincato a caldo
BN 14071 - EN 14399-6
PEINER - Rosette piane smussate ad alta resistenza per viti a testa esagonale e dadi ad alta resistenza - Acciaio - zincato a caldo
BN 20363 - EN 14399-4
PEINER - Viti a testa esagonale ad alta resistenza - Acciaio - 10.9 - zincato a caldo
BN 97 - EN 14399-1
PEINER - Bulloneria strutturale ad alta resistenza per carpenteria assiemi HV composti da vite a testa esagonale, dado e rosette - Acciaio - 10.9 - zincato a caldo