Contatto
0

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello
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
Supporti a sella

BN 20343

  • Resistenza raggi UV: scarsa
  • Temperatura di esercizio: -40 °C ... +85 °C
  • Infiammabilità: difficile da infiammare secondo UL94V-2

Materiale
Materiale Poliammide
Composizione del materiale
Composizione del materiale PA 6.6
Colore
Colore nero

Tutte le caratteristiche
  • Resistenza raggi UV: scarsa
  • Temperatura di esercizio: -40 °C ... +85 °C
  • Infiammabilità: difficile da infiammare secondo UL94V-2

b) Apertura: d1 3,7 = 5 mm / d1 6,8 = 9 mm


Caratteristiche del prodotto

  • Resistenza raggi UV: scarsa
  • Temperatura di esercizio: -40 °C ... +85 °C
  • Infiammabilità: difficile da infiammare secondo UL94V-2

Caratteristiche

Materiale
Materiale Poliammide
Composizione del materiale
Composizione del materiale PA 6.6
Colore
Colore nero

Prodotti simili

Illustrazione principio di funzionamento