SPELSBERG® Abox-Serie
BN 22937 - Scatola di collegamento incl. Passacavi e e tappi a vite, sicurezza contro la perdita della copertura
- Membrane estraibili
- Punti di fissaggio interni
- Per installazioni interne standard e aree esterne protette
- 1000 Volt AC
Marca |
Marca
SPELSBERG®
|
Linea di prodotti |
Linea di prodotti
Abox-Serie
|
Materiale |
Materiale
Plastica
|
Composizione del materiale |
Composizione del materiale
PC
|
Colore |
Colore
grigio chiaro ~RAL 7035
|
Tutte le caratteristiche
Caratteristiche del prodotto
- Membrane estraibili
- Punti di fissaggio interni
- Per installazioni interne standard e aree esterne protette
- 1000 Volt AC
- Grado di protezione: IP55
Ulteriori informazioni
VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Caratteristiche
Marca |
Marca
SPELSBERG®
|
Linea di prodotti |
Linea di prodotti
Abox-Serie
|
Materiale |
Materiale
Plastica
|
Composizione del materiale |
Composizione del materiale
PC
|
Colore |
Colore
grigio chiaro ~RAL 7035
|
Contenuto della fornitura
Abox 160-L, Abox 250-L
4 ingressi cavo M40, campo di tenuta 17-30 mm, 1 tappo di chiusura M40, protezione contro la perdita del coperchio
Adatto a questo
BN 22942 - DIN 60715
SPELSBERG® DMS-Serie - Double-membrane seals DMS with two sealing membranes, closed - Plastica - TPE
BN 22941 - DIN 60715
SPELSBERG® AST-Serie - Attachment bushes AST with open sealing membrane - Plastica - TPE