JACOB® KRALLEN

BN 22083 - Pressacavi con filettatura metrica e dispositivo anti-strappo

  • Dado con calotta: poliammide PA 6 GF30
  • Dispositivo anti-strappo: poliossimetilene POM (Hostaform C)
  • Guarnizione interna: SBR/NBR
  • Corpo: poliammide PA 6 GF30
  • Filettatura: metrica, secondo EN 60423
  • Con dispositivo anti-strappo
  • Intervallo di temperatura: -30 °C ... +90 °C
  • Grado di protezione: IP65

Marca
Marca JACOB®
Linea di prodotti
Linea di prodotti KRALLEN
Materiale
Materiale Poliammide
Composizione del materiale
Composizione del materiale PA 6
Colore
Colore grigio chiaro RAL 7035

Tutte le caratteristiche


Caratteristiche del prodotto

  • Dado con calotta: poliammide PA 6 GF30
  • Dispositivo anti-strappo: poliossimetilene POM (Hostaform C)
  • Guarnizione interna: SBR/NBR
  • Corpo: poliammide PA 6 GF30
  • Filettatura: metrica, secondo EN 60423
  • Con dispositivo anti-strappo
  • Intervallo di temperatura: -30 °C ... +90 °C
  • Grado di protezione: IP65

Caratteristiche

Marca
Marca JACOB®
Linea di prodotti
Linea di prodotti KRALLEN
Materiale
Materiale Poliammide
Composizione del materiale
Composizione del materiale PA 6
Colore
Colore grigio chiaro RAL 7035

Prodotti simili




Adatto a questo


BN 22101

JACOB® - Controdadi esagonali con filettatura metrica - Poliammide - PA 6

BN 22102

JACOB® - Controdadi esagonali con filettatura metrica, in poliammide autoestinguente - Poliammide - PA 6

BN 22134

JACOB® - Chiavi a pipa - Acciaio