Viti autofilettanti a testa svasata con calotta con impronta a croce Pozidriv forma Z e punta conica forma C
BN 14067
DIN 7983 C
(Norma ritirata)
~ISO 7051
~UNI 6956 AB
~ČSN 021239
Forma della testa |
Forma della testa
Svasata con calotta
|
Impronta |
Impronta
Impronta a croce Z (Pozidriv)
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Composizione del materiale |
Composizione del materiale
cementato
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
Tutte le caratteristiche
Standard
Caratteristiche
Forma della testa |
Forma della testa
Svasata con calotta
|
Impronta |
Impronta
Impronta a croce Z (Pozidriv)
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Composizione del materiale |
Composizione del materiale
cementato
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
Avvertenze
ISO 4042
Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno!
Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze
BN 14066 - DIN 7982 C - ~ISO 7050
Viti autofilettanti a testa svasata piana con impronta a croce Pozidriv forma Z e punta conica forma C - Acciaio - cementato - zincato bianco
BN 991 - DIN 7973 C - ~ISO 1483
Viti autofilettanti a testa svasata con calotta con intaglio e punta conica forma C - Acciaio - cementato - zincato bianco
BN 995 - DIN 7982 C - ~ISO 7050
Viti autofilettanti a testa svasata piana con impronta a croce Phillips forma H e punta conica forma C - Acciaio - cementato - zincato bianco
BN 996 - DIN 7983 C - ~ISO 7051
Viti autofilettanti a testa svasata con calotta con impronta a croce Phillips forma H e punta conica forma C - Acciaio - cementato - zincato bianco