Guaine termorestringenti 2:1 a parete sottile Barra

BN 22966

  • Rapporto di restringimento: 2:1
  • Ritardante di fiamma secondo UL224 - MIL Spec (solo colorato e nero)
  • Ottime proprietà chimiche, fisiche ed elettriche
  • Temperatura di restringimento: >90 °C
  • Temperatura di esercizio: -55 °C ... +135 °C
  • Versatile, per una vasta gamma di applicazioni nel cablaggio, nonché come isolante e protezione

Linea di prodotti
Linea di prodotti BST21
Materiale
Materiale Poliolefina
Note sull'uso
Note sull'uso

Tutte le caratteristiche

Prezzo per barra


Caratteristiche del prodotto

  • Rapporto di restringimento: 2:1
  • Ritardante di fiamma secondo UL224 - MIL Spec (solo colorato e nero)
  • Ottime proprietà chimiche, fisiche ed elettriche
  • Temperatura di restringimento: >90 °C
  • Temperatura di esercizio: -55 °C ... +135 °C
  • Versatile, per una vasta gamma di applicazioni nel cablaggio, nonché come isolante e protezione

Ulteriori informazioni

Altri colori su richiesta.
Certificazioni: SAE-AMS-DTL-23053/5 classe 1 (colori, escluse dimensioni 3" e 4")
SAE-AMS-DTL-23053/5 classe 2 (trasparente, escluse dimensioni 3" e 4")
UL 224 / CSA C 22.22 (esclusa versione trasparente)

Caratteristiche

Linea di prodotti
Linea di prodotti BST21
Materiale
Materiale Poliolefina
Note sull'uso
Note sull'uso

Prodotti simili