POP® ProSet® XT2
BN 50682 - Rivettatrice idropneumatica con contenitore raccogli-mandrini
- Equipé pour les rivets standard de diamètre 3,2 et 4 et 4,8 mm
Equipments pour d'autres dimensions et types de rivets peuvent être demandés!
Force de traction à 5,5 bars: 8,9 kN
Rapport force-poids: 7,06 kN/kg
Course: min. 20 mm
Temps de cycle (approx.): 0,6 sec.
Pression de service: 5-7 bar
Volume d'air libre à 5,5 bar: 2,2 l
Niveau sonore: 77,1 dB (A)
Marque |
Marque
POP®
|
Ligne de produit |
Ligne de produit
ProSet® XT2
|
Matière |
Matière
Materiali multipli
|
Indications d'utilisation |
Indications d'utilisation
|
Toutes les caractéristiques
Prezzo netto cadauno
Caractéristiques de produit
- Equipé pour les rivets standard de diamètre 3,2 et 4 et 4,8 mm
Equipments pour d'autres dimensions et types de rivets peuvent être demandés!
Force de traction à 5,5 bars: 8,9 kN
Rapport force-poids: 7,06 kN/kg
Course: min. 20 mm
Temps de cycle (approx.): 0,6 sec.
Pression de service: 5-7 bar
Volume d'air libre à 5,5 bar: 2,2 l
Niveau sonore: 77,1 dB (A)
Caractéristiques
Marque |
Marque
POP®
|
Ligne de produit |
Ligne de produit
ProSet® XT2
|
Matière |
Matière
Materiali multipli
|
Indications d'utilisation |
Indications d'utilisation
|
Adéquat à cette fin
BN 25284
Kit porte nez prolongé pour outils à river POP® ProSet® XT - Acier
BN 2056
POP® - Buses pour outils à riveter et outils de pose - Acier
BN 25217
POP® - Mordaches, trois-pièces pour outils à river - Acier
BN 25297
POP® PRH 830 - Tête coudée 90° petit modèle pour outil à river POP® ProSet® XT2
BN 25298
POP® PRH 840 - Tête coudée 90° pour outil à river POP® ProSet® XT2