AVDEL® 07537-00200

BN 32156 - Rivettatrice, idropneumatica per rivetti a strappo a ripetizione

  • Für Niet-Ø: 2,4-6
  • Gewicht: 2,2 kg
  • Hub: 30 mm
  • Taktzeit (ca.): 1 Sekunde
  • Betriebsdruck: 5-7 bar
  • Luftverbrauch 2,6 l freie Luft / Zyklus

Marca
Marca AVDEL®
Linea di prodotti
Linea di prodotti 07537-00200
Werkstoff
Werkstoff Materiali multipli
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Tutte le caratteristiche

Prezzo netto cadauno


Caratteristiche del prodotto

  • Für Niet-Ø: 2,4-6
  • Gewicht: 2,2 kg
  • Hub: 30 mm
  • Taktzeit (ca.): 1 Sekunde
  • Betriebsdruck: 5-7 bar
  • Luftverbrauch 2,6 l freie Luft / Zyklus

Caratteristiche

Marca
Marca AVDEL®
Linea di prodotti
Linea di prodotti 07537-00200
Werkstoff
Werkstoff Materiali multipli
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise



Adatto a questo


BN 32029

POP® / AVDEL® - Werkzeugkopf Standard Flachkopf zu Magazinnieten - Stahl

BN 32033

POP® / AVDEL® - Werkzeugkopf Standard kopfformend zu Magazinnieten - Stahl

BN 32034

POP® / AVDEL® - Werkzeugkopf lang Flachkopf zu Magazinnieten - Stahl

BN 32105

POP® / AVDEL® - Nietdorn-Feder kurz zu Magazinnieten - Stahl

BN 50687

POP® / AVDEL® - Testa utensile standard con anello di apertura, a formatura di testa, per rivetti a ripetizione - Acciaio

BN 32046

POP® / AVDEL® - Testa utensile standard con anello di apertura, a testa bombata per rivetti a ripetizione - Acciaio

BN 32108

POP® / AVDEL® - Molla del mandrino lunga per rivetti a ripetizione - Acciaio

BN 32037

POP® / AVDEL® - Mandrino per rivetti a ripetizione - Acciaio