Capicorda ad innestofemmina preisolati in PVC
BN 22512
DIN 46245
- Tutti i tipi con tubetto di rinforzo in rame
- Camicetta isolante in PVC e colletto in rame
- Resistenza alla temperatura: -20 °C ... +75 °C
Materiale |
Materiale
Ottone
|
Superficie |
Superficie
stagnato
|
Note sull'uso |
Note sull'uso
|
Tutte le caratteristiche
Standard
DIN 46245
Caratteristiche del prodotto
- Tutti i tipi con tubetto di rinforzo in rame
- Camicetta isolante in PVC e colletto in rame
- Resistenza alla temperatura: -20 °C ... +75 °C
Caratteristiche
Materiale |
Materiale
Ottone
|
Superficie |
Superficie
stagnato
|
Note sull'uso |
Note sull'uso
|
Prodotti simili
Adatto a questo
BN 20451
BM - Crimpatrice professionale per capicorda preisolati - Acciaio
BN 27729
Klauke® EK 50 ML - Crimpatrice elettromeccanica campo di crimpatura 0,14-50 mm2
- Materiali multipli