KEENSERTS® KNT 01/03
BN 2086 - Attrezzi per montaggio manuale per inserti filettati con perni di arresto serie pesante KNHM / KNHML
Marca |
Marca
KEENSERTS®
|
Linea di prodotti |
Linea di prodotti
KNT 01/03
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Tutte le caratteristiche
Caratteristiche
Marca |
Marca
KEENSERTS®
|
Linea di prodotti |
Linea di prodotti
KNT 01/03
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Istruzioni per il montaggio
1. Screw the KEENSERTS® inserts onto the threaded pin of the KNT – Tool.
2. Screw the KEENSERTS® inserts in workpiece with KNT - Tool until the locking kees stop at the chamfer (recommended hole preparation)
3. Drive the kees with short and precise hammer strokes or via press ca. 1/3 in the workpiece. The kees can be controlled after each stroke.
4. Drive in the kees completely until they are flushed with the surface (end position)
5. Unscrew the KNT - Tool. The KEENSERTS® inserts is installed.