Haeger® 618™ MSP 5He
BN 26714 - Pressa senza cilindro di arresto fisso, senza ciotola vibrante
- Forza di pressione: 2,67 - 53,88 kN
- Controllo TPS e porta-attrezzi
- Con touch screen e software di programma
- Opzionale con ciotola vibrante MAS-350
- Opzionale con tornello TIS
- Profondità della gola: 456 mm
- Altezza: 2120 mm
- Larghezza: 864 mm
- Profondità: 1140 mm
- Peso: 726 kg
Marca |
Marca
Haeger®
|
Linea di prodotti |
Linea di prodotti
618™ MSP 5He
|
Materiale |
Materiale
Materiali multipli
|
Tutte le caratteristiche
Caratteristiche del prodotto
- Forza di pressione: 2,67 - 53,88 kN
- Controllo TPS e porta-attrezzi
- Con touch screen e software di programma
- Opzionale con ciotola vibrante MAS-350
- Opzionale con tornello TIS
- Profondità della gola: 456 mm
- Altezza: 2120 mm
- Larghezza: 864 mm
- Profondità: 1140 mm
- Peso: 726 kg
Ulteriori informazioni
Per perni, dadi, boccole da M2 a M10. Adatto solo parzialmente per lamiere in acciaio inox.
Caratteristiche
Marca |
Marca
Haeger®
|
Linea di prodotti |
Linea di prodotti
618™ MSP 5He
|
Materiale |
Materiale
Materiali multipli
|