PEMSERTER® InDie

BN 26675 - Sistema di alimentazione di dadi a inserto PEM® per pezzi di serie off-tool

  • Collegamento elettrico: 230 V / 50 Hz / 16 Amp.
  • Collegamento aria: 6-7 bar
  • Altezza (incl. bunker): 1580 mm
  • Larghezza: 790 mm
  • Profondità: 1220 mm
  • Peso: 770 kg

Marca
Marca PEMSERTER®
Linea di prodotti
Linea di prodotti InDie
Materiale
Materiale Materiali multipli

Tutte le caratteristiche


Caratteristiche del prodotto

  • Collegamento elettrico: 230 V / 50 Hz / 16 Amp.
  • Collegamento aria: 6-7 bar
  • Altezza (incl. bunker): 1580 mm
  • Larghezza: 790 mm
  • Profondità: 1220 mm
  • Peso: 770 kg

Caratteristiche

Marca
Marca PEMSERTER®
Linea di prodotti
Linea di prodotti InDie
Materiale
Materiale Materiali multipli