PEMSERTER® Series 4®

BN 26661 - Pressa pneumatica per alimentazione manuale

  • Forza di pressione: 1,8 - 53,4 kN
  • Profondità della gola: 457 mm
  • Altezza: 1676 mm
  • Larghezza: 690 mm
  • Profondità: 940 mm
  • Peso: 308 kg

Marca
Marca PEMSERTER®
Linea di prodotti
Linea di prodotti Series 4®
Materiale
Materiale Materiali multipli

Tutte le caratteristiche


Caratteristiche del prodotto

  • Forza di pressione: 1,8 - 53,4 kN
  • Profondità della gola: 457 mm
  • Altezza: 1676 mm
  • Larghezza: 690 mm
  • Profondità: 940 mm
  • Peso: 308 kg

Ulteriori informazioni

Per perni, dadi, boccole da M2 a M10. Adatto solo parzialmente per lamiere in acciaio inox.

Caratteristiche

Marca
Marca PEMSERTER®
Linea di prodotti
Linea di prodotti Series 4®
Materiale
Materiale Materiali multipli