Contact
-

Trwa ładowanie koszyka


Minimalna wartość zamówienia wynosi PLN 500 netto.

Bardziej szczegółowe informacje o cenie w koszyku

Może mieć zastosowanie cło antydumpingowe!

Obowiązuje dopłata, szczegóły w koszyku

Wybierz swój kraj lub region
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
AVDEL® 07530-02100

BN 32063 - Hydropneumatisches Nietwerkzeug für Magazinniete, ohne Fussventil-Steuerung

  • Für Niet-Ø: 2,4 - 6
  • Gewicht Pistole: 1,2 kg
  • Hub: 30 mm
  • Taktzeit (ca.): 1 Sekunde
  • Betriebsdruck: 5 - 7 bar
  • Luftverbrauch 2,6 l freie Luft / Zyklus

Marke
Marke AVDEL®
Produktlinie
Produktlinie 07530-02100
Werkstoff
Werkstoff Mehrere Materialien
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Wszystkie cechy

Nettopreis pro Stück


Cechy produktu

  • Für Niet-Ø: 2,4 - 6
  • Gewicht Pistole: 1,2 kg
  • Hub: 30 mm
  • Taktzeit (ca.): 1 Sekunde
  • Betriebsdruck: 5 - 7 bar
  • Luftverbrauch 2,6 l freie Luft / Zyklus

Cechy

Marke
Marke AVDEL®
Produktlinie
Produktlinie 07530-02100
Werkstoff
Werkstoff Mehrere Materialien
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise



Odpowiednie do tego


BN 32029

POP® / AVDEL® - Werkzeugkopf Standard Flachkopf zu Magazinnieten - Stahl

BN 32033

POP® / AVDEL® - Werkzeugkopf Standard kopfformend zu Magazinnieten - Stahl

BN 32034

POP® / AVDEL® - Werkzeugkopf lang Flachkopf zu Magazinnieten - Stahl

BN 32105

POP® / AVDEL® - Nietdorn-Feder kurz zu Magazinnieten - Stahl

BN 50687

POP® / AVDEL® - Werkzeugkopf Standard mit Öffnungsring, kopfformend, zu Magazinnieten - Stahl

BN 32046

POP® / AVDEL® - Werkzeugkopf Standard mit Öffnungsring, Flachrundkopf zu Magazinnieten - Stahl

BN 32108

POP® / AVDEL® - Nietdorn-Feder lang zu Magazinnieten - Stahl

BN 32037

POP® / AVDEL® - Nietdorn zu Magazinnieten - Stal