TUBTARA® UFO KN / SFO KN

BN 25094 - Rivetti tubolari filettati testa svasata zigrinato, zigrinatura ottimizzata, aperti

  • Con torsioni più efficienti in materiali soffici come: alluminio, plastica etc.
Informazioni tecniche: Download (PDF)

Forma della testa
Forma della testa Svasata piana
Marca
Marca TUBTARA®
Linea di prodotti
Linea di prodotti UFO KN / SFO KN
Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale A2

Tutte le caratteristiche


Caratteristiche del prodotto

  • Con torsioni più efficienti in materiali soffici come: alluminio, plastica etc.
Informazioni tecniche: Download (PDF)

Caratteristiche

Forma della testa
Forma della testa Svasata piana
Marca
Marca TUBTARA®
Linea di prodotti
Linea di prodotti UFO KN / SFO KN
Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale A2

Istruzioni per il montaggio

Per utilizzare i rivetti tubolari a testa svasata è necessario eseguire una svasatura di 90°.
La testa svasata deve sporgere dopo il montaggio di min. 0,1 mm, in modo che il particolare da assemblare durante l'avvitamento prema sulla testa del rivetto impedendo così una rotazione dello stesso.




Adatto a questo


BN 14309

TUBTARA® MS 3 - Pinze per montaggio manuale compreso attrezzatura - Materiali multipli

BN 25054

TUBTARA® K1 - Attrezzi per montaggio manuale completa di attrezzatura senza chiave - Materiali multipli

BN 15671

TUBTARA® DFS 309 T - Pinze per montaggio manuale compreso attrezzatura - Materiali multipli

BN 55432

POP® ProSert® XTN20 - Attrezzo di montaggio idropneumatico - Materiali multipli

BN 6429

AVDEL® 742 - Attrezzo di montaggio idropneumatico senza accessori - Materiali multipli

BN 56258

STANLEY® Assembly Technologies NB08PT-18 - Utensile alimentato a batteria per l'installazione di rivetti filettati ciechi - Materiali multipli

BN 56262

Qonnect® Q-TOOL N12XL - Attrezzo a batteria per rivetti tubolari filettati e perni autoaggancianti ciechi - Materiali multipli

BN 55422

POP® PNT1000L-PC - Attrezzo di montaggio idropneumatico - Materiali multipli