Capicorda ad innesto cilindrico femmina preisolati in PA

BN 22528

  • Tutti i tipi con tubetto di rinforzo in rame
  • Camicetta isolante in PA e colletto in rame
  • Resistenza alla temperatura: -40 °C ... +105 °C

Materiale
Materiale Rame
Superficie
Superficie stagnato
Note sull'uso
Note sull'uso

Tutte le caratteristiche


Caratteristiche del prodotto

  • Tutti i tipi con tubetto di rinforzo in rame
  • Camicetta isolante in PA e colletto in rame
  • Resistenza alla temperatura: -40 °C ... +105 °C

Caratteristiche

Materiale
Materiale Rame
Superficie
Superficie stagnato
Note sull'uso
Note sull'uso

Prodotti simili




Adatto a questo


BN 20451

BM - Crimpatrice professionale per capicorda preisolati - Acciaio

BN 27729

Klauke® EK 50 ML - Crimpatrice elettromeccanica campo di crimpatura 0,14-50 mm2
- Materiali multipli