Contact
-

Shopping cart is loading.


Go to cart for price details

A surcharge is applied, details in cart

Choose your country or region
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
Viti con testa a bottone con flangia ed esagono incassato, interamente / parzialmente filettate

BN 30104

ISO 7380-2



Forma della testa
Forma della testa Bottone con flangia
Impronta
Impronta Esagono incassato
Filettatura
Filettatura interamente / parzialmente filettate
Materiale
Materiale Acciaio
Classe di resistenza
Classe di resistenza 010.9
Superficie
Superficie zincato bianco

All features


Standard

ISO 7380-2

Additional information

Le viti secondo la presente specifica, a causa della geometria della testa, presentano una capacità di carico ridotta secondo ISO 898-1.

Features

Forma della testa
Forma della testa Bottone con flangia
Impronta
Impronta Esagono incassato
Filettatura
Filettatura interamente / parzialmente filettate
Materiale
Materiale Acciaio
Classe di resistenza
Classe di resistenza 010.9
Superficie
Superficie zincato bianco

Avvertenze

ISO 4042
Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno!
Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze