Viti con testa a bottone con flangia e cava esalobata, interamente filettate
BN 2058
~ISO 7380-2
~DIN 34805-2
- Resistenza a trazione: 600 N/mm2
- Carico unitario di scostamento dalla proporzionalità min. 450 N/mm2
Forma della testa |
Forma della testa
Bottone con flangia
|
Impronta |
Impronta
Cava esalobata
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
INOX
|
Tipo di materiale |
Tipo di materiale
A2
|
Tutte le caratteristiche
Standard
~ISO 7380-2
~DIN 34805-2
Caratteristiche del prodotto
- Resistenza a trazione: 600 N/mm2
- Carico unitario di scostamento dalla proporzionalità min. 450 N/mm2
Ulteriori informazioni
Le viti secondo la presente specifica, a causa della geometria della testa, presentano una capacità di carico ridotta.
Caratteristiche
Forma della testa |
Forma della testa
Bottone con flangia
|
Impronta |
Impronta
Cava esalobata
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
INOX
|
Tipo di materiale |
Tipo di materiale
A2
|