Viti a testa cilindrica bassa con esagono incassato, interamente / parzialmente filettate

BN 2844

DIN 7984

~UNI 9327


  • Resistenza a trazione: 600 N/mm2
  • Carico unitario di scostamento dalla proporzionalità min. 450 N/mm2

Forma della testa
Forma della testa Cilindrica bassa
Impronta
Impronta Esagono incassato
Filettatura
Filettatura interamente / parzialmente filettate
Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale A2

Tutte le caratteristiche

b: l'esecuzione parzialmente filettata non può essere costantemente garantita


Standard

DIN 7984 ~UNI 9327

Caratteristiche del prodotto

  • Resistenza a trazione: 600 N/mm2
  • Carico unitario di scostamento dalla proporzionalità min. 450 N/mm2

Ulteriori informazioni

Le viti secondo la presente specifica, a causa della geometria della testa, presentano una capacità di carico ridotta secondo ISO 898-1.

Caratteristiche

Forma della testa
Forma della testa Cilindrica bassa
Impronta
Impronta Esagono incassato
Filettatura
Filettatura interamente / parzialmente filettate
Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale A2