Viti a testa esagonale con flangia interamente / parzialmente filettate
BN 2846
DIN 6921
(Norma ritirata)
EN 1665
Forma della testa |
Forma della testa
Esagonale con flangia
|
Impronta |
Impronta
Esagonale
|
Filettatura |
Filettatura
interamente / parzialmente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
8.8
|
Superficie |
Superficie
zincato giallo
|
Tutte le caratteristiche
M10; M12; M16: apertura in chiave secondo norma EN fornibile a richiesta
Standard
Caratteristiche
Forma della testa |
Forma della testa
Esagonale con flangia
|
Impronta |
Impronta
Esagonale
|
Filettatura |
Filettatura
interamente / parzialmente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
8.8
|
Superficie |
Superficie
zincato giallo
|
BN 20170 - ~DIN 6921
Viti a testa esagonale con flangia dentellata interamente filettate - Acciaio - 8.8 - zincato bianco
BN 20226 - ~DIN 6921
Viti a testa esagonale con flangia dentellata interamente filettate - Acciaio - 8.8 - zincato con passivazione ad elevato spessore
BN 20235 - DIN 6921 - EN 1665
Viti a testa esagonale con flangia interamente / parzialmente filettate - Acciaio - 8.8 - zincato con passivazione ad elevato spessore
BN 41200 - DIN 6921 - EN 1665
Viti a testa esagonale con flangia interamente / parzialmente filettate - Acciaio - 8.8 - zincato bianco
BN 80007 - ~DIN 6921
Viti a testa esagonale con flangia dentellata interamente filettate - Acciaio - 8.8 - zincato giallo