Contatto
0
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
Viti a testa esagonale interamente filettate

BN 11491

ISO 4017

~DIN 933

~UNI 5739

~ČSN 021103



Forma della testa
Forma della testa Esagonale
Impronta
Impronta Esagonale
Filettatura
Filettatura interamente filettate
Materiale
Materiale Acciaio
Composizione del materiale
Composizione del materiale ricotto
Classe di resistenza
Classe di resistenza 5.6
Superficie
Superficie zincato giallo

Tutte le caratteristiche


Standard

ISO 4017 ~DIN 933 ~UNI 5739 ~ČSN 021103

Ulteriori informazioni

Questa qualità può essere impiegata nelle applicazioni soggette alla direttiva 97/23/CE (PED).
Il certificato di collaudo EN 10204 3.1 è fornibile a richiesta.
Per accoppiamento con dadi esagonali in classe 5-2

Caratteristiche

Forma della testa
Forma della testa Esagonale
Impronta
Impronta Esagonale
Filettatura
Filettatura interamente filettate
Materiale
Materiale Acciaio
Composizione del materiale
Composizione del materiale ricotto
Classe di resistenza
Classe di resistenza 5.6
Superficie
Superficie zincato giallo