Viti a testa esagonale interamente filettate
BN 20542
DIN 933
(Norma ritirata)
ISO 4017
~UNI 5739
~ČSN 021103
Forma della testa |
Forma della testa
Esagonale
|
Impronta |
Impronta
Esagonale
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
8.8
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco con CresaCoat® C 307 Black
|
Tutte le caratteristiche
M10; M12: apertura in chiave secondo norma ISO fornibile su richiesta
Standard
Ulteriori informazioni
Caratteristiche
Forma della testa |
Forma della testa
Esagonale
|
Impronta |
Impronta
Esagonale
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
8.8
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco con CresaCoat® C 307 Black
|
BN 20541 - DIN 933 - ISO 4017
Viti a testa esagonale interamente filettate - Acciaio - 8.8 - zincato bianco con CresaCoat® C 313 Silver
BN 20544 - DIN 931 - ISO 4014
Viti a testa esagonale parzialmente filettate - Acciaio - 8.8 - zincato bianco con CresaCoat® C 307 Black
BN 56 - DIN 933 - ISO 4017
Viti a testa esagonale interamente filettate - Acciaio - 8.8 - zincato bianco