Viti con testa a bottone ed esagono incassato, interamente / parzialmente filettate

BN 13255

ISO 7380-1



Forma della testa
Forma della testa Lenti (Button Head)
Impronta
Impronta Esagono incassato
Filettatura
Filettatura interamente / parzialmente filettate
Materiale
Materiale Acciaio
Classe di resistenza
Classe di resistenza 010.9
Superficie
Superficie rivestito in lamelle di zinco

Tutte le caratteristiche


Standard

ISO 7380-1

Ulteriori informazioni

Le viti secondo la presente specifica, a causa della geometria della testa, presentano una capacità di carico ridotta secondo ISO 898-1.

Caratteristiche

Forma della testa
Forma della testa Lenti (Button Head)
Impronta
Impronta Esagono incassato
Filettatura
Filettatura interamente / parzialmente filettate
Materiale
Materiale Acciaio
Classe di resistenza
Classe di resistenza 010.9
Superficie
Superficie rivestito in lamelle di zinco

Istruzioni per il montaggio

A causa del maggior spessore di rivestimento sulla filettatura potrebbe non essere possibile avvitare manualmente gli elementi di collegamento <M5 con rivestimento in lamelle di zinco.