Contatto
0
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
Viti con testa a bottone e cava esalobata, interamente filettate

BN 6404

~ISO 7380-1

~DIN 34805-1



Forma della testa
Forma della testa Lenti (Button Head)
Impronta
Impronta Cava esalobata
Filettatura
Filettatura interamente filettate
Materiale
Materiale Acciaio
Classe di resistenza
Classe di resistenza 08.8 / 8.8 (È determinante la marcatura sulla testa)
Superficie
Superficie zincato bianco

Tutte le caratteristiche


Standard

~ISO 7380-1 ~DIN 34805-1

Ulteriori informazioni

Le viti secondo la presente specifica, a causa della geometria della testa, presentano una capacità di carico ridotta secondo ISO 898-1.

Caratteristiche

Forma della testa
Forma della testa Lenti (Button Head)
Impronta
Impronta Cava esalobata
Filettatura
Filettatura interamente filettate
Materiale
Materiale Acciaio
Classe di resistenza
Classe di resistenza 08.8 / 8.8 (È determinante la marcatura sulla testa)
Superficie
Superficie zincato bianco