Viti a testa svasata piana con esagono incassato, interamente filettate
BN 20
DIN 7991
(Norma ritirata)
~ISO 10642
~UNI 5933
Forma della testa |
Forma della testa
Svasata piana
|
Impronta |
Impronta
Esagono incassato
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
010.9 / 10.9 (È determinante la marcatura sulla testa)
|
Superficie |
Superficie
nero
|
Tutte le caratteristiche
M2; M2,5: non comprese nella norma DIN 7991
Standard
Ulteriori informazioni
La sostituzione delle viti secondo DIN 7991 con le viti secondo ISO 10642 non può essere generalizzata ma richiede la verifica dell'applicazione!
Caratteristiche
Forma della testa |
Forma della testa
Svasata piana
|
Impronta |
Impronta
Esagono incassato
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
010.9 / 10.9 (È determinante la marcatura sulla testa)
|
Superficie |
Superficie
nero
|
BN 1422 - DIN 7991 - ~ISO 10642
Viti a testa svasata piana con esagono incassato, interamente filettate - Acciaio - 010.9 / 10.9 (È determinante la marcatura sulla testa) - rivestito in lamelle di zinco GEOMET® 500 A
BN 21 - DIN 7991 - ~ISO 10642
Viti a testa svasata piana con esagono incassato, interamente filettate - Acciaio - 010.9 / 10.9 (È determinante la marcatura sulla testa) - zincato bianco
BN 2101 - ISO 10642 - ~DIN 7991
Viti a testa svasata piana con esagono incassato, interamente filettate - Acciaio - 010.9 / 10.9 (È determinante la marcatura sulla testa) - nero
BN 2102 - ISO 10642 - ~DIN 7991
Viti a testa svasata piana con esagono incassato, interamente filettate - Acciaio - 010.9 / 10.9 (È determinante la marcatura sulla testa) - zincato bianco
BN 2103 - ISO 10642 - ~DIN 7991
Viti a testa svasata piana con esagono incassato, interamente filettate - Acciaio - 010.9 / 10.9 (È determinante la marcatura sulla testa) - rivestito in lamelle di zinco GEOMET® 500 A