Contact
-

Trwa ładowanie koszyka


Minimalna wartość zamówienia wynosi PLN 500 netto.

Bardziej szczegółowe informacje o cenie w koszyku

Może mieć zastosowanie cło antydumpingowe!

Obowiązuje dopłata, szczegóły w koszyku

Wybierz swój kraj lub region
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
Viti a testa svasata piana con esagono incassato, interamente filettate

BN 2102

ISO 10642

~DIN 7991

~UNI 5933



Kształt łba
Kształt łba Stożkowy
Element przenoszący moment obrotowy
Element przenoszący moment obrotowy Gniazdo sześciokątne
Gwintem
Gwintem pełnym gwintem
Materiał
Materiał Stal
Klasa własności
Klasa własności 010.9 / 10.9 (Główne oznaczenie na łbie)
Powłoka
Powłoka powłoka cynkowa pasywacja biała

Wszystkie cechy


Standard

ISO 10642 ~DIN 7991 ~UNI 5933

Informacje dodatkowe

Elementy złączne do danej specyfikacji mają zmniejszoną wytrzymałość z powodu geometrii łba zgodnie z ISO 898-1.
Zastosowanie wkrętów ISO wymaga sprawdzania sytuacji montażowej w celu uniknięcia kolizji z łbem!

Cechy

Kształt łba
Kształt łba Stożkowy
Element przenoszący moment obrotowy
Element przenoszący moment obrotowy Gniazdo sześciokątne
Gwintem
Gwintem pełnym gwintem
Materiał
Materiał Stal
Klasa własności
Klasa własności 010.9 / 10.9 (Główne oznaczenie na łbie)
Powłoka
Powłoka powłoka cynkowa pasywacja biała

Ostrzeżenia

ISO 4042
Hartowane i odpuszczane elementy złączne ≥ 360 HV i hartowane z nawęglaniem z powłokami galwanicznymi: Podatne na kruchość wodorową!
Dalsze uwagi dotyczące ryzyka szczątkowego można znaleźć na stronie: Uwagi dotyczące użytkowania