Viti a testa svasata piana con esagono incassato, interamente filettate
BN 2110
DIN 7991
(Norme abrogée)
~ISO 10642
~UNI 5933
Forme de tête |
Forme de tête
Fraisée
|
Entraînement |
Entraînement
Six pans creux
|
Filetage |
Filetage
entièrement filetée
|
Matière |
Matière
INOX
|
Type de matériel |
Type de matériel
A2
|
Surface |
Surface
noirci
|
Alle Eigenschaften
Norm
DIN 7991 (Norme abrogée)
~ISO 10642
~UNI 5933
Zusätzliche Informationen
Le changement généralisé de DIN 7991 à ISO 10642 en pratique nécessite la vérification des cas d'utilisation!
Eigenschaften
Forme de tête |
Forme de tête
Fraisée
|
Entraînement |
Entraînement
Six pans creux
|
Filetage |
Filetage
entièrement filetée
|
Matière |
Matière
INOX
|
Type de matériel |
Type de matériel
A2
|
Surface |
Surface
noirci
|
BN 20039 - ISO 14581
Senkschrauben mit Innensechsrund, ohne Schaft - INOX - A4
BN 2104 - ISO 10642 - ~DIN 7991
Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft - INOX - A2
BN 2105 - ISO 10642 - ~DIN 7991
Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft - INOX - A4
BN 3803 - ISO 14581
Senkschrauben mit Innensechsrund, ohne Schaft - INOX - A2
BN 4719 - DIN 7991 - ~ISO 10642
Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft - INOX - A4