Viti a testa svasata piana con intaglio
BN 357
DIN 963 A
(Norma ritirata)
~ISO 2009
~UNI 6109
~ČSN 021151
Forma della testa |
Forma della testa
Svasata piana
|
Impronta |
Impronta
Intaglio
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
4.8
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
Tutte le caratteristiche
M2,3; M2,6: non comprese nella norma DIN 963
Standard
Ulteriori informazioni
Realizzare la sede per testa svasata secondo la norma di riferimento!
Caratteristiche
Forma della testa |
Forma della testa
Svasata piana
|
Impronta |
Impronta
Intaglio
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
4.8
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
BN 20244 - DIN 963 A - ~ISO 2009
Viti a testa svasata piana con intaglio - Acciaio - 4.8 - zincato con passivazione ad elevato spessore
BN 359 - DIN 963 A - ~ISO 2009
Viti a testa svasata piana con intaglio - Acciaio - 4.8 - zincato giallo
BN 363 - DIN 963 A - ~ISO 2009
Viti a testa svasata piana con intaglio - Acciaio - 8.8 - zincato bianco
BN 388 - DIN 965 A - ~ISO 7046-1
Viti a testa svasata piana con impronta a croce Phillips forma H - Acciaio - 4.8 - zincato bianco
BN 654 - DIN 963 A - ~ISO 2009
Viti a testa svasata piana con intaglio - INOX - A2