Viti a testa cilindrica con esagono incassato, parzialmente filettate
BN 8
DIN 912
(Norma ritirata)
ISO 4762
~UNI 5931
~ČSN 021143
Forma della testa |
Forma della testa
Cilindrica
|
Impronta |
Impronta
Esagono incassato
|
Filettatura |
Filettatura
parzialmente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
12.9
|
Superficie |
Superficie
nero
|
Tutte le caratteristiche
M18; M22; M27: non comprese nella norma ISO 4762
Standard
Caratteristiche
Forma della testa |
Forma della testa
Cilindrica
|
Impronta |
Impronta
Esagono incassato
|
Filettatura |
Filettatura
parzialmente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
12.9
|
Superficie |
Superficie
nero
|
BN 11 - DIN 912 - ISO 4762
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, interamente filettate - Acciaio - 12.9 - zincato bianco
BN 12 - DIN 912 - ISO 4762
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, parzialmente filettate - Acciaio - 12.9 - zincato bianco
BN 1419 - DIN 912 - ISO 4762
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, interamente filettate - Acciaio - 12.9 - rivestito in lamelle di zinco GEOMET® 500 A
BN 1420 - DIN 912 - ISO 4762
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, parzialmente filettate - Acciaio - 12.9 - rivestito in lamelle di zinco GEOMET® 500 A
BN 7 - DIN 912 - ISO 4762
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, interamente filettate - Acciaio - 12.9 - nero