Viti a testa cilindrica con esagono incassato, interamente filettate
BN 612
DIN 912
(Norma ritirata)
ISO 4762
~UNI 5931
~ČSN 021143
Forma della testa |
Forma della testa
Cilindrica
|
Impronta |
Impronta
Esagono incassato
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
INOX
|
Tipo di materiale |
Tipo di materiale
A4
|
Tutte le caratteristiche
Standard
DIN 912 (Norma ritirata)
ISO 4762
~UNI 5931
~ČSN 021143
Ulteriori informazioni
La qualità comunemente disponibile in commercio, A2 e A4, è realizzata in classe di resistenza 70 (resistenza alla trazione 700 N/mm2). La classe di resistenza della vite è indicata dalla marcatura sulla testa ed è definita dalla norma di prodotto di riferimento.
Caratteristiche
Forma della testa |
Forma della testa
Cilindrica
|
Impronta |
Impronta
Esagono incassato
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
INOX
|
Tipo di materiale |
Tipo di materiale
A4
|
BN 31101 - DIN 912 - ISO 4762
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, interamente filettate - INOX - A4 - 80
BN 31150 - DIN 912 - ISO 4762
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, parzialmente filettate - INOX - A4 - 80
BN 613 - DIN 912 - ISO 4762
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, parzialmente filettate - INOX - A4