Viti a testa cilindrica con intaglio
BN 332
DIN 84 A
(Norma ritirata)
~ISO 1207
~UNI 6107
~ČSN 021131
Forma della testa |
Forma della testa
Cilindrica
|
Impronta |
Impronta
Intaglio
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
4.8
|
Superficie |
Superficie
zincato giallo
|
Tutte le caratteristiche
Standard
Ulteriori informazioni
Caratteristiche
Forma della testa |
Forma della testa
Cilindrica
|
Impronta |
Impronta
Intaglio
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
4.8
|
Superficie |
Superficie
zincato giallo
|
BN 20239 - DIN 84 A - ~ISO 1207
Viti a testa cilindrica con intaglio - Acciaio - 4.8 - zincato con passivazione ad elevato spessore
BN 328 - DIN 84 A - ~ISO 1207
Viti a testa cilindrica con intaglio - Acciaio - 4.8 - grezzo
BN 330 - DIN 84 A - ~ISO 1207
Viti a testa cilindrica con intaglio - Acciaio - 4.8 - zincato bianco
BN 650 - DIN 84 A - ~ISO 1207
Viti a testa cilindrica con intaglio - INOX - A2
BN 651 - DIN 84 A - ~ISO 1207
Viti a testa cilindrica con intaglio - INOX - A4