Viti a testa tonda larga con quadro sottotesta, senza dado esagonale
BN 30401
DIN 603
~UNI 5732
~ČSN 021319
Kopfform |
Kopfform
Flachrund mit Vierkantansatz
|
Schaft |
Schaft
ohne / mit Schaft
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
4.6 / 4.8 (Nach Wahl des Herstellers)
|
Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt-blau
|
All features
All prices are based on the minimum order quantity. If you have any questions or special requirement, please contact Bossard.
b: Ausführung mit Schaft kann nicht durchgängig gewährleistet werden
Standard
Additional information
Features
Kopfform |
Kopfform
Flachrund mit Vierkantansatz
|
Schaft |
Schaft
ohne / mit Schaft
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
4.6 / 4.8 (Nach Wahl des Herstellers)
|
Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt-blau
|
BN 20147 - DIN 603 Mu
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz und Sechskantmutter - Stahl - 4.6 / 4.8 (Nach Wahl des Herstellers) - feuerverzinkt
BN 248 - DIN 603 Mu
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz und Sechskantmutter - Stahl - 4.6 / 4.8 (Nach Wahl des Herstellers) - verzinkt-blau
BN 31107 - DIN 603
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, ohne Sechskantmutter - INOX - A4
BN 645 - DIN 603
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, ohne Sechskantmutter - INOX - A2