Viti a testa esagonale con flangia dentellata
BN 20170
~DIN 6921
(Norma ritirata)
Forma della testa |
Forma della testa
Esagonale con flangia
|
Impronta |
Impronta
Esagonale
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
8.8
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
Tutte le caratteristiche
Standard
Caratteristiche
Forma della testa |
Forma della testa
Esagonale con flangia
|
Impronta |
Impronta
Esagonale
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
8.8
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
Principio di funzionamento
1. Serraggio: i denti penetrano nella superficie
2. Svitamento: la superficie viene fresata durante lo svitamento
3. Dopo lo svitamento: stato della superficie dopo lo svitamento
Illustrazione principio di funzionamento
BN 20226 - ~DIN 6921
Viti a testa esagonale con flangia dentellata - Acciaio - 8.8 - zincato con passivazione ad elevato spessore
BN 80007 - ~DIN 6921
Viti a testa esagonale con flangia dentellata - Acciaio - 8.8 - zincato giallo
BN 9727
VERBUS RIPP® - Viti a testa esagonale con flangia e nervature - Acciaio - 100 - rivestito in lamelle di zinco