Assortimento anelli elastici di sicurezza in valigetta di acciaio
BN 847
DIN 471 / 472
Materiale |
Materiale
Acciaio per molle
|
Superficie |
Superficie
nero
|
Tutte le caratteristiche
Prezzo per confezione
Standard
Caratteristiche
Materiale |
Materiale
Acciaio per molle
|
Superficie |
Superficie
nero
|
Contenuto della fornitura
per alberi
DIN 471
Quantità / per albero Ø
25 / 6 18 / 8 20 / 9  18 / 10
15 / 11 22 / 12 16 / 14 18 / 16
15 / 17 12 / 18 12 / 20 10 / 22
17 / 24 16 / 25 10 / 28 9 / 30
9 / 32  7 / 35  6 / 36  5 / 40
per fori
DIN 472
Quantità / Ø di foratura
20 / 14 25 / 15 23 / 16 18 / 18
16 / 20 14 / 22 10 / 24 10 / 25
18 / 26 15 / 27 15 / 28 12 / 30
10 / 32 8 / 35  7 / 36  6 / 38
5 / 40  5 / 42  5 / 45  5 / 47