Dadi esagonali autofrenanti forma alta con anello in poliammide
BN 82226
DIN 982
(Norma ritirata)
~ISO 7040
~UNI 7473
~NFE 25-409
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
8
|
Superficie |
Superficie
zincato giallo
|
Tutte le caratteristiche
Standard
Caratteristiche
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
8
|
Superficie |
Superficie
zincato giallo
|
BN 164 - DIN 982 - ~ISO 7040
Dadi esagonali autofrenanti forma alta con anello in poliammide - Acciaio - 8 - zincato bianco
BN 169 - DIN 980 V - ~ISO 7042
Dadi esagonali autofrenanti interamente metallici - Acciaio - 8 - zincato bianco
BN 20168 - ISO 7042 - DIN 980 M
FS® - Dadi esagonali autofrenanti FS® interamente metallici - Acciaio - 8 - zincato giallo
BN 40036 - DIN 980 V - ~ISO 7042
Dadi esagonali autofrenanti interamente metallici - Acciaio - 10 - zincato bianco
BN 80038 - NFE 25-409 - ~ISO 7040
Dadi esagonali autofrenanti forma alta con anello in poliammide - Acciaio - 8 - zinco-nichel passivato con sigillante