Dadi esagonali autofrenanti interamente metallici, forma alta
BN 19174
~DIN 980 M
(Norma ritirata)
- Elemento di sicurezza: INOX 1.4310 zincato bianco
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
6
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
Tutte le caratteristiche
M [Nm] = Coppia autofrenante
Standard
Caratteristiche del prodotto
- Elemento di sicurezza: INOX 1.4310 zincato bianco
Ulteriori informazioni
Caratteristiche
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
6
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
BN 161 - DIN 985
Dadi esagonali autofrenanti forma bassa con anello in poliammide - Acciaio - 6 - zincato bianco
BN 164 - DIN 982 - ~ISO 7040
Dadi esagonali autofrenanti forma alta con anello in poliammide - Acciaio - 8 - zincato bianco
BN 169 - DIN 980 V - ~ISO 7042
Dadi esagonali autofrenanti interamente metallici - Acciaio - 8 - zincato bianco
BN 64 - ~DIN 980 V
Dadi esagonali autofrenanti tipo V3 interamente metallici - Acciaio - 8 - zincato bianco