Viti a testa esagonale interamente filettate con rivestimento TufLok® a punto
BN 5244
DIN 933
(Norma ritirata)
ISO 4017
~UNI 5739
~ČSN 021103
Forma della testa |
Forma della testa
Esagonale
|
Impronta |
Impronta
Esagonale
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
8.8
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
Tutte le caratteristiche
M10; M12: apertura in chiave secondo norma ISO fornibile a richiesta
Standard
DIN 933 (Norma ritirata)
ISO 4017
~UNI 5739
~ČSN 021103
Ulteriori informazioni
Coating angle α in the screw body area approx. 90°. Edge zone (spray transition) up to 180°.
Coating length l1 = ~ 4 to 6 thread turns.
Around 2 to 3 thread turns remain uncoated to ensure flawless installation (l2).
Coating length l1 = ~ 4 to 6 thread turns.
Around 2 to 3 thread turns remain uncoated to ensure flawless installation (l2).
Caratteristiche
Forma della testa |
Forma della testa
Esagonale
|
Impronta |
Impronta
Esagonale
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
8.8
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|