Anelli di tenuta per raccordi e tappi
BN 449
Standard
Informations complémentaires
Per garantire la tenuta, la superficie di appoggio del componente dovrà essere lavorata circolarmente (stato della superficie "C" secondo ISO 1302).
Caractéristiques
Materiale |
Materiale
Vulkaniseret fiber
|
Farve |
Farve
natur
|
Adéquat à cette fin
BN 44 - DIN 908
Tappi a testa cilindrica di spallamento con esagono incassato, filettatura metrica a passo fine - senza anello di tenuta - Acciaio - zincato bianco
BN 45 - DIN 908
Tappi a testa cilindrica di spallamento con esagono incassato, filettatura gas - senza anello di tenuta - Acciaio - zincato bianco
BN 5804 - DIN 908
Tappi a testa cilindrica di spallamento con esagono incassato, senza anello di tenuta, filettatura gas - INOX - A4
BN 439 - DIN 910
Tappi a testa esagonale con bordino, filettatura metrica a passo fine - senza anello di tenuta - Acciaio - zincato bianco
BN 443 - DIN 910
Tappi a testa esagonale con bordino, filettatura metrica a passo fine - con magnete permanente - Acciaio - grezzo
BN 440 - DIN 910
Tappi a testa esagonale con bordino, filettatura gas - senza anello di tenuta - Acciaio - zincato bianco
BN 1685 - DIN 910
Hex head screw plugs with shoulder, metric fine thread - INOX - A4
BN 667 - DIN 910
Bouchons filetés à tête hexagonale et embase, sans joint, filetage au pas du gaz - INOX - A4
BN 559 - DIN 910
Bouchons filetés à tête hexagonale et embase, filetage au pas de gaz - Laiton - nickelé
BN 444 - DIN 7604 A
Bouchons filetés à tête hexagonale et embase, filetage métrique à pas fin - filetage court - Acier - zingué-bleu
BN 445 - DIN 7604 C
Bouchons filetés à tête hexagonale et embase, filetage métrique à pas fin - filetage long - Acier - zingué-bleu